NC LE-S SERVICE VALVE
071N3011
NC LE-S SERVICE VALVE
071N3011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NC LE-S SERVICE VALVE |
| Aktüatör tipi | NC |
| Ambalaj başına düşen miktar | 120 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Valve, nut and washer. |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Service kit for LE-S |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP dosyası ürün adı | Service kit for LE-S |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.025 Kilogram |
| Hacim | 0.08 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |