Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

071N3010

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
Aktüatör tipiNO
Ambalaj başına düşen miktar120 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionNO Service kit
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP dosyası ürün adıNO Service kit
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.03 Kilogram
Net ağırlık0.029 Kilogram
Hacim0.013 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm