Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SERVICE KIT COIL 220/240V

071N2067

SERVICE KIT COIL 220/240V
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Brülör bileşenleri için aksesuarlar

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSERVICE KIT COIL 220/240V
Ambalaj başına düşen miktar50 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Besleme gerilimi [V]230.0 V
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220-240
Contains batteriesNo
Current typeAC
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
Koruma kategorisiIP40
Material DescriptionService kit coil 220/240V
OnayUL
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP dosyası ürün adıNC T85 coil service kit
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markYes
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFPN

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.068 Kilogram
Hacim0.137 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm