SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
SERVICE KIT COIL 110/120V
071N2066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SERVICE KIT COIL 110/120V |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Besleme gerilimi [V] | 115.0 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 110-120 |
| Contains batteries | No |
| Current type | AC |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koruma kategorisi | IP40 |
| Material Description | Service kit coil 110/120V |
| Onay | UL |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dosyası ürün adı | NC T85 coil service kit |
| Supply voltage [V] [Max] | 120.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 110.0 V |
| UL mark | Yes |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFPN |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.076 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.068 Kilogram |
| Hacim | 0.125 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425231629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |