CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
071N1092
CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
071N1092
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 450 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Servicekit 1 pipe disc |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil pump - BFP accessories - plug |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.012 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.011 Kilogram |
| Hacim | 0.002 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096365 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |