PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
071N1055
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1200 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Plug and O-ring. |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Plug 1/4“ for 1/4“ conection |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP dosyası ürün adı | Oil pump - BFP accessories - plug |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.013 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.012 Kilogram |
| Hacim | 0.004 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |