COIL T85 230 V AC
071N1006
COIL T85 230 V AC
071N1006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | COIL T85 230 V AC |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 220 - 230 |
| Contains batteries | No |
| Current type | AC |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma kategorisi | IP40 |
| Material Description | NC T85 coil service kit |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP dosyası ürün adı | NC T85 coil service kit |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 253.0 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 207.0 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 230.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.078 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.074 Kilogram |
| Hacim | 0.107 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |