Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

071N0074

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
Ambalaj başına düşen miktar240 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentPlug and O-ring.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP dosyası ürün adıPlug for cartridge filter BFP
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.022 Kilogram
Net ağırlık0.021 Kilogram
Hacim0.011 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm