Danfoss logo
071N0065_NC_Plug

PLUG M10 FOR NC VALVE.

071N0065

PLUG M10 FOR NC VALVE.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPLUG M10 FOR NC VALVE.
Ambalaj başına düşen miktar240 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentPlug.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionNC plug
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853
SCIP dosyası ürün adıNC plug
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4 Gün
Net ağırlık3 Gün
Hacim0.021 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425015526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm