Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

CARTRIGDE STRAINER BFP

071N0064

CARTRIGDE STRAINER BFP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCARTRIGDE STRAINER BFP
Ambalaj başına düşen miktar25 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentFilter and O-ring.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]150
Material DescriptionStrainer BFP
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.3 Gün
Net ağırlık1.9 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.13 Litre
EAN/UPC5702425015250