COIL 110/120 V AC.
071N0061
COIL 110/120 V AC.
071N0061
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | COIL 110/120 V AC. |
| Ambalaj başına düşen miktar | 45 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Besleme gerilimi [V] | 115.0 V |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coil consumption [W] | 9 W |
| Coil Current | AC |
| Coil voltage [V] | 110-120 |
| Contains batteries | No |
| Content | Coil, nut and washer. |
| Current type | AC |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koruma kategorisi | IP40 |
| Material Description | Coil set |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply peak voltage [V] [Max] | 127.2 V |
| Supply peak voltage [V] [Min] | 104.4 V |
| Supply voltage [V] [Max] | 120.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 110.0 V |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.072 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.067 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.205 Litre |
| EAN/UPC | 5702425015458 |