Danfoss logo
071N0047_Flange_Kit_BFP

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

071N0047

BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
Ambalaj başına düşen miktar96 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentScrews, bush and flange.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange set BFP
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.16 Kilogram
Net ağırlık0.159 Kilogram
Hacim0.18 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425017612
Proposition 65No significant risk