CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION
071N0041
CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION
071N0041
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CHANGE OVER SCREW 2-PIPE OPERATION |
| Ambalaj başına düşen miktar | 200 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | 1 screw. |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Bag w 2 pipe screw |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.739 Gün |
| Net ağırlık | 2 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.011 Litre |
| EAN/UPC | 5702425015472 |