Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

071N0007

NC SERVICE VALVE FOR 24 V DC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaNC SERVICE VALVE FOR 24 V DC
Aktüatör tipiNC
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
ContentValve, nut and washer.
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for 24V DC
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5
SCIP dosyası ürün adıService kit for BFA - BFPC - BFP
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.027 Kilogram
Net ağırlık0.026 Kilogram
Hacim0.06 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425061011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm