NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL
071N0005
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | NO SERVICE VALVE FOR USE W. NC COIL |
| Aktüatör tipi | NO |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Valve, nut and washer. |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1 |
| SCIP dosyası ürün adı | Service kit for BFP 51, 52, 52E, 53 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for BFP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.028 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.028 Kilogram |
| Hacim | 0.05 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |