Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 1120 mm

071G2217

CABLE FOR NC VALVE, 1120 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCABLE FOR NC VALVE, 1120 mm
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 1120mm
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.074 Kilogram
Net ağırlık0.073 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.255 Litre
EAN/UPC5702425054501