Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

071G2201

CABLE FOR NO VALVE, 500 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCABLE FOR NO VALVE, 500 mm
Ambalaj başına düşen miktar100 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 500mm
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.04 Kilogram
Net ağırlık0.039 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.09 Litre
EAN/UPC5702425054525