Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

071G0235

CABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCABLE FOR NC VALVE, 180 mm OEM
Ambalaj başına düşen miktar200 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 180 mm
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.024 Kilogram
Net ağırlık0.02 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.111 Litre
EAN/UPC5702425024306