Danfoss logo
071N4261_Connector_Cable_BFP

CABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM

071G0205

CABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCABLE FOR NO VALVE, 710 mm OEM
Ambalaj başına düşen miktar200 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]70 °C
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionCable for BFP 710 NO
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Product lineBurner Components
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
UL markNo
Ürün grubuAccessories for Burner Components
Ürün tipiAccessories for BFP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.05 Kilogram
Net ağırlık0.049 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.129 Liter
EAN/UPC5702425002953