LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
070-0030
LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar.
070-0030
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LOW PRESSURE SPRING 1-5 Bar. |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Content | Spring. |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -25 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Accessory bag RSA |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for RS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 78 Gün |
| Net ağırlık | 7 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.094 Litre |
| EAN/UPC | 5702425009730 |