FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
057H7211
FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Brülör bileşenleri için aksesuarlar
057H7211
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FRONTPLATE TYPE BHC W. THREADS |
| Ambalaj başına düşen miktar | 96 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| CE mark | Yes |
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
| Material Description | Front plate with threads, multi pack |
| Onay | CEUL |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | Yes |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for Oil Burner Controls |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 11 Gün |
| Net ağırlık | 10 Gün |
| Hacim | 0.047 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425041112 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |