FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
057H7011
FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Brülör bileşenleri için aksesuarlar
057H7011
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | FRONTPLATE TYPE BHC W THREADS OEM |
| Ambalaj başına düşen miktar | 250 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| CE mark | Yes |
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
| Material Description | Front plate type BHC |
| Onay | CE |
| Product line | Burner Components |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Accessories for Burner Components |
| Ürün tipi | Accessories for Oil Burner Controls |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.013 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.012 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.124 Litre |
| EAN/UPC | 5702425014741 |