Danfoss logo
FJVA thermostatic valve

FJVA 20, G, 3/4

003N8215

Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuYükselen sensör sıcaklığında açılır
AkışkanNötr akışkan
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Baypas (Ø) [inç]5/64 in
Baypas (Ø) [mm]2.0 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Önemli özellikler
Değer
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
Gövde MalzemesiPirinç
Kv değeri [m³/sa]3.400 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Material DescriptionFJVA 20 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
OnayRoHS ÇinEACPEDRoHSUA
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]4/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosyası ürün adıAVTA FJVA
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]149 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]77 °F
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Ürün adıThermo. operated water valve
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiFJVA 20

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.358 Kilogram
Net ağırlık1.19 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423094370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm