Danfoss logo
AVTA Thermostatic Valve

AVTA 20, G, 3/4

003N3171

Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır, Yük tipi: Adsorpsiyon

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuYükselen sensör sıcaklığında açılır
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
AkışkanNötr akışkan
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru rakoru boyutu [inç]1/2
Kılcal boru rakoru İç/Dışİç
Kılcal boru rakoru standardıISO 228-1
Kılcal boru rakoru tipiG
Kılcal boru uzunluğu [mm]2300 mm
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru uzunluğu oranı90 9/16 in
Kv değeri [m³/sa]3.400 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. sensör sıcaklığı [°C]130 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]266.0 °F
Maks. test basıncı [bar] Pe25.0 bar
Maks. test basıncı [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 20 Water Reg. Valve 10-110°C M/10
OnayRoHS ÇinEACPEDRoHSUA
Orifis boyutu [mm]20.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]4/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosyası ürün adıAVTA FJVA
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 5 29/32 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Sensördeki maks. basınç [bar]25 bar
Sensördeki maks. basınç [psig]362.6 psig
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]230 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]50 °F
Temperature range [°C] [max]110 °C
Temperature range [°C] [min]10 °C
Ürün adıThermo. operated water valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlarSu valf aksesuarları
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiAVTA 20
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.685 Kilogram
Net ağırlık1.285 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428414104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm