Danfoss logo
Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

AVTA 15, G, 1/2

003N2169

Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır, Yük tipi: Üniversal

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuYükselen sensör sıcaklığında açılır
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
AkışkanNötr akışkan
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]2.200 gal/min
Daha fazla bilgiSn2 kaplı
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EkipmanBraket
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]10.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.000 bar
Fark basınç [psi] [Maks]145.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]0.000 psi
Gövde MalzemesiPirinç
Kılcal boru rakoru boyutu [inç]3/4
Kılcal boru rakoru İç/Dışİç
Kılcal boru rakoru standardıISO 228-1
Kılcal boru rakoru tipiG
Önemli özellikler
Değer
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kv değeri [m³/sa]1.900 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. sensör sıcaklığı [°C]90 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]194.0 °F
Maks. test basıncı [bar] Pe25.0 bar
Maks. test basıncı [psig]362.6 psig
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 25-65°C M/10
OnayEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Çin
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dosyası ürün adıAVTA FJVA
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]23/32 x 8 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Sensördeki maks. basınç [bar]25 bar
Sensördeki maks. basınç [psig]362.6 psig
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]25 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]149 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]77 °F
Ürün adıThermo. operated water valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlarSu valf aksesuarları
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiAVTA 15
Yük tipiÜniversal

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.638 Kilogram
Net ağırlık1.306 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423025107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm