AVTA 20, G, 3/4
003N0108
Gövde Malzemesi: Pirinç, Açılma konfigürasyonu: Yükselen sensör sıcaklığında açılır, Yük tipi: Adsorpsiyon
003N0108
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılma konfigürasyonu | Yükselen sensör sıcaklığında açılır |
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan | Nötr akışkan |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.000 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 0.000 psi |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 1/2 |
| Kılcal boru rakoru İç/Dış | İç |
| Kılcal boru rakoru standardı | ISO 228-1 |
| Kılcal boru rakoru tipi | G |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2300 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 90 9/16 in |
| Kv değeri [m³/sa] | 3.400 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 130 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 266.0 °F |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 362.6 psig |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Onay | RoHS ÇinEACPEDRoHSUA |
| Orifis boyutu [mm] | 20.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 4/5 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dosyası ürün adı | AVTA FJVA |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Sensördeki maks. basınç [bar] | 25 bar |
| Sensördeki maks. basınç [psig] | 362.6 psig |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 50 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Ürün adı | Thermo. operated water valve |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarSu valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | AVTA 20 |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.57 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.3 Kilogram |
| Hacim | 4.082 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423021659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |