Danfoss logo
WVO 10 dimensions

WVO 10, 8 bar - 12 bar, 1.4 m³/h

003N5203

Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 3/8, Kv değeri [m³/sa]: 1.4, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 8 - 12, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuYükselen kondenser basıncında açılır
AkışkanTatlı suNötr tuzlu su
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan)1/4 in - 6 mm
Bağlantı boyutu [inç]3/8
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bağlantı tipi (soğutucu akışkan)SAE rakoru
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Fark basınç [bar]10.000 bar
Fark basınç [psi]145.000 psi
Gövde MalzemesiPirinç
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]12.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]8.00 bar
Önemli özellikler
Değer
Kv değeri [m³/sa]1.400 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar]38.0 bar
Maks. test basıncı (soğutucu) [psig]551.0 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]350.0 psig
Material DescriptionWVO 10 Water Reg. Valve 8-12 bar M/10
MWP (soğutucu akışkan) [bar]25.0 bar
OnayC UL US LISTELİRoHS ÇinEACPEDRoHSUA
Onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Orifis boyutu [mm]10.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]2/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosyası ürün adıWV Valves
Soğutucu akışkanlarR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Ürün adıPressure operated water valve
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVO 10
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.23 Kilogram
Net ağırlık0.986 Kilogram
Hacim4.082 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422058069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm