Danfoss logo
Pressure operated water valve, WVFX 15_003N2100, 003N2101, 003N2103

WVFX 15, 15 bar - 29 bar, 1.9 m³/h

003N2810

Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu [inç]: 1/2 - 14, Kv değeri [m³/sa]: 1.9, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 15 - 29, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: WVFX

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Açılma konfigürasyonuYükselen kondenser basıncında açılır
AkışkanTatlı suNötr tuzlu su
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]266 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan)1/4 in - 6 mm
Bağlantı boyutu [inç]1/2 - 14
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bağlantı tipi (soğutucu akışkan)SAE rakoru
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv değeri [gal/dk]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)6(c)
Fark basınç [bar]10.000 bar
Fark basınç [psi]145.000 psi
Gövde MalzemesiPirinç
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]29.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]15.00 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks]420.0 psig
Önemli özellikler
Değer
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min]218.0 psig
Kv değeri [m³/sa]1.900 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]16.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]232 psig
Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar]29.0 bar
Maks. test basıncı (soğutucu) [psig]420.6 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe24.0 bar
Maks. test basıncı [psig]348.0 psig
Material DescriptionWVFX15 Water Reg. Valve 218-420psig M/10
MWP (soğutucu akışkan) [bar]45.2 bar
OnayC UL US LISTELİEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Çin
Onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Orifis boyutu [mm]15.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]3/5 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Ürün adıPressure operated water valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlarSu valf aksesuarları
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVFX 15
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.416 Kilogram
Net ağırlık1.189 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim3.899 Litre
EAN/UPC5702428529426