WVFX 15, 3.5 bar - 16 bar, 1.9 m³/h
003N2101
Bağlantı tipi: G, Bağlantı boyutu [inç]: 1/2, Kv değeri [m³/sa]: 1.9, Açılma konfigürasyonu: Yükselen kondenser basıncında açılır, Kontrol basınç aralığı [bar]: 3.5 - 16, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): SAE rakoru
003N2101
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açılma konfigürasyonu | Yükselen kondenser basıncında açılır |
| Akışkan | Tatlı suNötr tuzlu suDeniz suyu |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan) | 1/4 in - 6 mm |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bağlantı tipi (soğutucu akışkan) | SAE rakoru |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Cv değeri [gal/dk] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Fark basınç [bar] | 10.000 bar |
| Fark basınç [psi] | 145.000 psi |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 16.00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 3.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 1.900 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar] | 60.0 bar |
| Maks. test basıncı (soğutucu) [psig] | 870.2 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 24.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 348.0 psig |
| Material Description | WVFX 15 Water Reg. Valve 3.5-16 bar M/10 |
| MWP (soğutucu akışkan) [bar] | 26.4 bar |
| Onay | C UL US LISTELİRoHS ÇinEACPEDRoHSUA |
| Onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Orifis boyutu [mm] | 15.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 3/5 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosyası ürün adı | WV Valves |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| Ürün adı | Pressure operated water valve |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarSu valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | WVFX 15 |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R513A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.306 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.12 Kilogram |
| Hacim | 4.082 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |