VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Kontrol basınç aralığı [bar]: 15 - 29, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
061L5051
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Bağlantı tipi | Rc |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 29.00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 15.00 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kv değeri [m³/sa] | 1.270 m³/h |
| Material Description | VWR Water Reg. Valve 1203G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dosyası ürün adı | WVS/WVTS |
| Tip tanımlaması | VWR-1203G |
| Ürün adı | Pressure operated water valve |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | VWR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.721 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.685 Kilogram |
| Hacim | 0.684 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |