Danfoss logo
CWR-803GLW Danfoss Saginomiya water regulating valves

CWR, 6 bar - 18 bar

061L5043

Kontrol basınç aralığı [bar]: 6 - 18, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]3/8 in
Bağlantı tipiG
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]18.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]6.00 bar
Kv değeri [m³/sa]0.590 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCWR Water Reg. Valve 803GLWQ3
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dosyası ürün adıWVS/WVTS
Tip tanımlamasıCWR-803GLWQ3
Ürün adıPressure operated water valve
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiCWR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.399 Kilogram
Net ağırlık0.354 Kilogram
Hacim1.112 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428270267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm