CWR, 6 bar - 18 bar
061L5013
Kontrol basınç aralığı [bar]: 6 - 18, Ambalaj biçimi: Endüstriyel paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
061L5013
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Bağlantı tipi | G |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks] | 18.00 bar |
| Kontrol basınç aralığı [bar] [Min] | 6.00 bar |
| Kv değeri [m³/sa] | 0.590 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840 |
| SCIP dosyası ürün adı | VZH170 |
| Tip tanımlaması | CWR-803GLWQ3 |
| Ürün adı | Pressure operated water valve |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | CWR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.451 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.428 Kilogram |
| Hacim | 1.755 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |