Danfoss logo
AWR, 17.7 bar-product-details

AWR, 17.7 bar

061L5009

Kontrol basınç aralığı [bar]: 17.7, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 9

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı tipiRc
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrol basınç aralığı [bar]17.70 bar
Kv değeri [m³/sa]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 3212GLW
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dosyası ürün adıPressure type water control valve
Tip tanımlamasıAWR-3212GLW
Ürün adıPressure operated water valve
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiAWR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.052 Kilogram
Net ağırlık1.963 Kilogram
Hacim1.974 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428270441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm