Danfoss logo
AWR, 17.7 bar-product-details

AWR, 17.7 bar

061L5005

Kontrol basınç aralığı [bar]: 17.7, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 9

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı tipiRc
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kontrol basınç aralığı [bar]17.70 bar
Kv değeri [m³/sa]6.360 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2510GLW
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dosyası ürün adıPressure type water control valve
Tip tanımlamasıAWR-2510GLW
Ürün adıPressure operated water valve
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiAWR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.835 Kilogram
Net ağırlık1.743 Kilogram
Hacim1.774 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428270472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm