AWR, 17.7 bar
061L5000
Kontrol basınç aralığı [bar]: 17.7, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
061L5000
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı tipi | Rc |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kontrol basınç aralığı [bar] | 17.70 bar |
| Kv değeri [m³/sa] | 2.540 m³/h |
| Material Description | AWR Water Reg. Valve 1504GLW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dosyası ürün adı | Pressure type water control valve |
| Tip tanımlaması | AWR-1504GLW |
| Ürün adı | Pressure operated water valve |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | AWR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.901 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.856 Kilogram |
| Hacim | 0.855 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |