Danfoss logo
Pilot for water reg_valve, Pilot unit_016D1017

WVS, 2.2 bar - 19 bar

016D1017

Kontrol basınç aralığı [bar]: 2.2 - 19, Bağlantı tipi (soğutucu akışkan): Rakor/Kaynak nipeli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar12 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu (soğutucu akışkan)1/4 in - 6 mm
Bağlantı tipi (soğutucu akışkan)Rakor/Kaynak nipeli
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiDüşük basınçlı uygulamalar için
Dahil olan parçalarKontol elemanıYay yuvası
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kontrol basınç aralığı [bar] [Maks]19.00 bar
Kontrol basınç aralığı [bar] [Min]2.20 bar
Kontrol basınç aralığı [psig] [Maks]257.6 psig
Kontrol basınç aralığı [psig] [Min]31.9 psig
Kullanıldığı ürünWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Maks. Çalışma Basıncı [bar]26.4 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı (soğutucu akışkan) [bar]29.0 bar
Maks. test basıncı (soğutucu) [psig]420.6 psig
Material DescriptionPilot Unit For WVS 2,2-19 bar
MWP (soğutucu akışkan) [bar]26.2 bar
MWP (soğutucu akışkan) [psig]380.0 psig
Parça Program adıWVS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosyası ürün adıWV Valves
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıPilot for water reg. valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVS
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.706 Kilogram
Net ağırlık0.704 Kilogram
Hacim1.651 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422043010
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm