Danfoss logo
027L4745 - ICF SS 20-4-90

ICF SS 20-4-90, 32 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L4745

Bağlantı boyutu [mm]: 32, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS SS 20
Modül 2Çek Valf
Modül 2 tipiICFC SS 20
Önemli özellikler
Değer
Modül 3Manuel regülasyon vanası
Modül 3 tipiICFR SS 20-B
Modül 4Kaynak modülü
Modül 4 tipiICFW SS 20-D
OnayC UL US LISTELİCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 20-4-90
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıuncoated

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.777 Kilogram
Net ağırlık7.618 Kilogram
Hacim15.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm