Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 25-4-42S15, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L4271

Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSocket weld
Bakım yapılabilirICF spare parts
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiStainless steel
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S15
Modül 1Stop valve
Modül 1 tipiICFS SS 25
Modül 2Filter
Modül 2 tipiICFF SS 25
Modül 3Control valve
Önemli özellikler
Değer
Modül 3 tipiICFG SS 25-15
Modül 4Stop valve
Modül 4 tipiICFS SS 25
OnayCEUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tip kodu ICFICF-25-4-32MSXFEG3SXXXXX49XX
UL onay dosyası adıREFRIGERANT VALVE 53R0
Ürün açıklamasıControl Solution
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF accessories
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 25-4-42S15
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 pc
YönStraightway
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20.5 Kilogram
Net ağırlık19 Kilogram
Hacim65.121 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255016045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm