ICF SS 20-6-1RA, 25 mm, Bağlantı standardı: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S
027L3556
Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120
027L3556
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 25 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.19M SCHEDULE 40S |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| Bakım yapılabilir | ICF yedek parçaları |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Kategori | II |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-1RA |
| Modül 1 | Kesme vanası |
| Modül 1 tipi | ICFS SS 20 |
| Modül 2 | Filtre |
| Modül 2 tipi | ICFF SS 20E |
| Modül 3 | Solenoid valf |
| Modül 3 tipi | ICFE SS 20 |
| Modül 4 | Manuel açma |
| Modül 4 tipi | ICFO SS 20 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Modül 5 | Manuel regülasyon vanası |
| Modül 5 tipi | ICFR SS 20A |
| Modül 6 | Kesme vanası |
| Modül 6 tipi | ICFS SS 20 |
| Onay | CEEACTÜVUAUL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosyası ürün adı | ICF |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -76 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip kodu ICF | ICF-20-6-25LSXFEEXOXRASX61XX |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | SOĞUTUCU VALFİ 53R0 |
| Ürün açıklaması | Kontrol Çözümü |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün aksesuarları | ICF aksesuarları |
| Ürün grubu | Multifunction valves |
| Ürün tipi | ICF SS 20-6-1RA |
| Yan port bağlantısı boyutu [inç] | 3/8 in |
| Yan port bağlantısı tipi | NPT |
| Yan port konumu | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Yan port miktarı [adet] | 6 ad. |
| Yön | Düz |
| Yüzey kaplaması | uncoated |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10.491 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.007 Kilogram |
| Hacim | 16 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162144107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |