Danfoss logo
ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11-product-details

ICF SS 20-6-110D1P1, 25 mm, Bağlantı standardı: ASME B 16.11

027L3293

Bağlantı boyutu [mm]: 25, Bağlantı tipi: Soket kaynağı, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-110D1P1
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS SS 20
Modül 2Defrost modülü
Modül 2 tipiICFD 20_M
Modül 3Boş üst kapak
Modül 3 tipiICFB SS 20
Modül 4Çek Valf
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiICFC 20-P1_M
Modül 5Boş üst kapak
Modül 5 tipiICFB SS 20
Modül 6Kesme vanası
Modül 6 tipiICFS SS 20
OnayCEEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tip kodu ICFICF-20-6-25SSXD1BXC1BXSX6AAX
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 20-6-110D1P1
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18.439 Kilogram
Net ağırlık15.525 Kilogram
Hacim65.121 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255065111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm