Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-2RA, 25 mm, Connection standard: ASME B 16.11

027L3289

Connection size [mm]: 25, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 pc
Ambalaj biçimiSingle pack
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSocket weld
Bakım yapılabilirICF spare parts
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanCap
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiStainless steel
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-2RA
Modül 1Stop valve
Modül 1 tipiICFS SS 20
Modül 2Filter
Modül 2 tipiICFF SS 20E
Modül 3Solenoid valve
Modül 3 tipiICFE SS 20
Modül 4Manual opening
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiICFO SS 20
Modül 5Manual regulating valve
Modül 5 tipiICFR SS 20
Modül 6Stop/check valve
Modül 6 tipiICFN SS 20
OnayCEEACTÜVUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-6-25MSXFEEXOXRANX62XX
UL onay dosyası adıREFRIGERANT VALVE 53R0
Ürün açıklamasıControl Solution
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF accessories
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 20-6-2RA
Yan port konumuP2-P4-P5-P7-P9-P10
Yan port miktarı [adet]6 pc
YönStraightway
Yüzey kaplamasıZnCr04

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.695 Kilogram
Net ağırlık9.925 Kilogram
Hacim20.16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255015932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm