Danfoss logo
Valve station, ICF SS 25-4-10RB, 1 1/4 in 027L4732

ICF SS 25-4-10RB, 32 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L3267

Bağlantı boyutu [mm]: 32, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4 in
Bağlantı boyutu [mm]32 mm
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionValvestation ICF SS 25-4-10RB
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS SS 25
Modül 2Filtre
Modül 2 tipiICFF SS 25E
Önemli özellikler
Değer
Modül 3Solenoid valf
Modül 3 tipiICFE SS 25
Modül 4Regülasyon valfi
Modül 4 tipiICFR SS 25-B
OnayC UL US LISTELİCEEACUA
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-60 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Tip kodu ICFICF-25-4-32KSXFEEHRBXXXX4AXX
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 25-4-10RB
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıuncoated

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17.815 Kilogram
Net ağırlık16.881 Kilogram
Hacim35.103 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162296356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm