Danfoss logo
Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

ICF SS 20-4-99, 20 mm, Bağlantı standardı: EN 10220

027L3188

Bağlantı boyutu [mm]: 20, Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Sıcaklık aralığı [°C]: -60 - 120

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akış yönü göstergesiKabartmalı 1 yönlü ok
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı malzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı standardıEN 10220
Bağlantı tipiAlın kaynağı
Bakım yapılabilirICF yedek parçaları
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
KategoriII
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]450 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiICFS SS 20
Modül 2Defrost modülü
Modül 2 tipiICFD 20
Modül 3Solenoid valf
Önemli özellikler
Değer
Modül 3 tipiICFE SS 20
Modül 4Kesme/çek valf
Modül 4 tipiICFN SS 20
OnayEACUAUL
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]248 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-76 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip kodu ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
UL markYes
UL onay dosyası adıSOĞUTUCU VALFİ 53R0
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün aksesuarlarıICF aksesuarları
Ürün grubuMultifunction valves
Ürün tipiICF SS 20-4-99
Yan port bağlantısı boyutu [inç]3/8 in
Yan port bağlantısı tipiG
Yan port konumuP2-P3-P5-P6
Yan port miktarı [adet]4 ad.
YönDüz
Yüzey kaplamasıuncoated

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.613 Kilogram
Net ağırlık15.593 Kilogram
Hacim65.121 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm