Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

ICF 65-3-42S65-B

148X1532

Ürün tipi: ICF 65-3-42S65-B, Bağlantı standardı: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Alın kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3 in
Bağlantı boyutu [mm]80 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Bağlantı tipiAlın kaynağı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S65-B
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiSVA-S 65
Modül 3Kontrol vanası
Modül 3 tipiICS 65
Modül 4Kesme vanası
Modül 4 tipiSVA-S 65
Önemli özellikler
Değer
P-port tipiCVP L
P-port_1754 psi
P-port_219.5 IN. HG TO 102
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
SI-port tipiEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port tipiKÖR TAPA A
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ürün açıklamasıValf istasyonu
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 65-3-42S65-B
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz
YorumlarKESME-ICS-KESME

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık50.61 Kilogram
Net ağırlık35.156 Kilogram
Hacim149.308 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428940689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm