Danfoss logo
027L5030 - ICF 50-4-45S32

ICF 50-4-10S32

148X1524

Ürün tipi: ICF 50-4-10S32, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/2 in
Bağlantı boyutu [mm]40 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 50-4-10S32
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiSVA-S 50
Modül 2Eleman takılı
Modül 2 tipiFIA 50
Modül 3Kontrol vanası
Modül 3 tipiICS 50-32
Önemli özellikler
Değer
Modül 4Regülasyon valfi
Modül 4 tipiREG-SB 50
P-port tipiEVM NC
P-port_1508 psi
P-port_2305 PSI
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
SI-port tipiBLANKING PLUG A + B
SII-port tipiBLANKING PLUG A + B
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ürün açıklamasıValf istasyonu
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 50-4-10S32
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz
YorumlarKESME-KÖR-ICS-REG

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40.776 Kilogram
Net ağırlık26.335 Kilogram
Hacim149.308 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428940542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm