Danfoss logo
027L5012 - ICF 50-4-42S40

ICF 50-4-42S32-S

148X1511

Ürün tipi: ICF 50-4-42S32-S, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı boyutu [mm]50 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanKapak
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 50-4-42S32-S
Modül 1Kesme vanası
Modül 1 tipiSVA-S 50
Modül 2Filter Kapağı (FIA Filtre yok)
Modül 2 tipiICFB 50
Modül 3Kontrol vanası
Modül 3 tipiICS 50-32
Modül 4Kesme vanası
Önemli özellikler
Değer
Modül 4 tipiSVA-S 50
P-port tipiKÖR TAPA A + B
Port boyutu (Nominal) [inç]2 in
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
SI-port tipiEVM NC
SI-port_1508 psi
SI-port_2305 psi
SII-port tipiCVP L
SII-port_1754 psi
SII-port_219.5 IN. HG TO 102
Soğutucu akışkanlarR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A
Ürün açıklamasıValf istasyonu
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 50-4-42S32-S
Üst kapak3 fonksiyon modülü
YönDüz
YorumlarKESME-KÖR-ICS-KESME

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık51.76 Kilogram
Net ağırlık27.626 Kilogram
Hacim149.308 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428940412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm