ICF 50-4-9S32
148X1505
Ürün tipi: ICF 50-4-9S32, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı
148X1505
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/2 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 40 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.11 |
| Bağlantı tipi | Soket kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekipman | Kapak |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 50-4-9 S32 |
| Modül 1 | Kesme vanası |
| Modül 1 tipi | SVA-S 50 |
| Modül 2 | Eleman takılı |
| Modül 2 tipi | FIA 50 |
| Modül 3 | Kontrol vanası |
| Modül 3 tipi | ICS 50-32 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Modül 4 | Kesme vanası |
| Modül 4 tipi | SVA-S 50 |
| P-port tipi | EVM NC |
| P-port_1 | 508 psi |
| P-port_2 | 305 PSI |
| Port boyutu (Nominal) [inç] | 2 in |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosyası ürün adı | ICF |
| SI-port tipi | BLANKING PLUG A + B |
| SII-port tipi | BLANKING PLUG A + B |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Ürün açıklaması | Valf istasyonu |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICF 50-4-9S32 |
| Üst kapak | 3 fonksiyon modülü |
| Yön | Düz |
| Yorumlar | KESME-KÖR-ICS-KESME |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 39.576 Kilogram |
| Net ağırlık | 27.325 Kilogram |
| Hacim | 149.308 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428940276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |