Danfoss logo
Valve Station ICF 25-6-42S3, L

ICF 25-6-42S3-20

027X5056

Ürün tipi: ICF 25-6-42S3-20, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]1 in
Bağlantı boyutu [mm]25 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 25-6-42S3-20-O SOC 1"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 25-6-42S3-20
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık24.247 Kilogram
Net ağırlık22.941 Kilogram
Hacim56.025 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255028437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm