ICF 25-4-42S3-15
027X5033
Ürün tipi: ICF 25-4-42S3-15, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı
027X5033
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/4 in |
| Bağlantı boyutu [mm] | 32 mm |
| Bağlantı standardı | ASME B 16.11 |
| Bağlantı tipi | Soket kaynağı |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-15-D SOC 1 1/4" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dosyası ürün adı | ICF |
| Ürün açıklaması | Kontrol Çözümü |
| Ürün adı | Valve station |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | ICF 25-4-42S3-15 |
| Yön | Düz |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 25.469 Kilogram |
| Net ağırlık | 21.982 Kilogram |
| Hacim | 56.025 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |