Danfoss logo
ICF 20-6-5MA-product-details

ICF 20-6-5MA

027X2994

Ürün tipi: ICF 20-6-5MA, Bağlantı standardı: ASME B 16.11, Bağlantı tipi: Soket kaynağı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı boyutu [mm]20 mm
Bağlantı standardıASME B 16.11
Bağlantı tipiSoket kaynağı
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarICAD 600 ve kablo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Kablo uzunluğu [inç]334.00 in
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dosyası ürün adıICF
Ürün açıklamasıKontrol Çözümü
Ürün adıValve station
Ürün grubuRegionally specified kits
Ürün tipiICF 20-6-5MA
YönDüz

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.46 Kilogram
Net ağırlık14.451 Kilogram
Hacim16 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm